No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-1595 Conditioning Orifice Plate 1496 Orifice Flange

Rosemount™ 1595 Conditioning Orifice Plate and 1496 Orifice Flange

Especificaciones

Rosemount™ 1595 Placa de orificio acondicionadora
Tamaño de la línea
2 a 24 pulg. (50 a 600 mm), tamaños de líneas personalizadas disponibles
Incertidumbre en el coeficiente de descarga
±0,5% del caudal
Rangeabilidad del caudal
10:1 o mejor
Máx. Presión de funcionamiento
ANSI B16.5 2500#
Rango de temperatura del proceso
–320 a 1200 ºF (–196 a 649 ºC)
Rosemount™ 1496 Conexión bridada de orificio
Tamaño de la línea
2 a 24 pulg. (50 a 600 mm), tamaños de líneas personalizadas disponibles
Máx. Presión de funcionamiento
ANSI B16.5 2500#
Rango de temperatura del proceso
–320 a 1200 ºF (–196 a 649 ºC)

Características

Rosemount™ 1595 Placa de orificio acondicionadora
  • El diseño patentado de cuatro orificios permite una precisa medición de caudal en perfiles de caudal turbulento
  • La placa de orificio innovadora requiere solo 2D aguas arriba y aguas abajo para reducir el trecho recto de la tubería
  • No requiere líneas de impulso, bridas especiales o modificaciones en la tubería para lograr una instalación rentable
  • Ofrece capacidad de montaje directo para facilitar la instalación
  • Los mecanismos de centrado automático garantizan una precisión óptima y mejoran el proceso de instalación
  • Disponible en tamaños de línea más grandes, de hasta 24 pulg. (600 mm) o tamaños de línea personalizables para lograr flexibilidad en las aplicaciones
Rosemount™ 1496 Conexión bridada de orificio
  • Coloque las placas de orificio de manera adecuada para un caudal confiable y una medición precisa
  • La conexión roscada con tapa no requiere perforación en el lugar de las tapas de brida para ofrecer una solución fácil de instalar
  • Viene con todas las herramientas necesarias para una instalación directa
  • Disponible en tamaños de línea de hasta 24 pulg. (600 mm) o tamaños de línea personalizables
  • La conexión bridada adaptable soporta altas temperaturas y presiones de hasta ANSI Class 2500#
  • Cumple con las especificaciones ASME B16.36 y DIN 19214 parte 1

Documentos y dibujos

Rosemount™ 1595 Placa de orificio acondicionadora
Rosemount™ 1496 Conexión bridada de orificio