Rosemount-K-2088 Pressure Transmitter and 306 Manifold

Rosemount™ 2088 Calibrador y transmisor de presión absoluta y distribuidor 306

Especificaciones

Rosemount™ 2088 Transmisor de presión absoluta y manométrica
Tipo de medición
Manométrica, absoluta
Precisión
Hasta 0,065% de span
Estabilidad
Hasta ±0,125% del límite superior de rango (URL) por 3 años
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años
Rangeabilidad
Hasta 50:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, HART® de baja potencia de 1–5 VCC
Alcance de la medición
Hasta 4 000 psig (275,8 bar) manométrica, hasta 4 000 psia (275,8 bar) absoluta
Distribuidor en línea Rosemount™ 306
Temperatura de funcionamiento máxima
1000°F (538°C)
Material del distribuidor
Acero inoxidable 316/acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400
Material de embalaje
PTFE, basado en grafito
Conexiones al proceso
1/2"-14 macho NPT, 1/2"-14 hembra NPT
Orientación de la conexión al proceso
Paralelo al transmisor
Certificaciones/aprobaciones
Limpieza para servicios especiales, gases corrosivos (cumple con NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años

Características

Rosemount™ 2088 Transmisor de presión absoluta y manométrica
  • La interfaz del operador local (LOI) incluye menús directos y botones de configuración integrados para facilidad de uso
  • Las soluciones con sello remoto y manifold integrado, ensambladas en fábrica y resistentes a fugas, permiten un encendido rápido
  • Los protocolos disponibles incluyen HART de 4-20 mA y HART de baja potencia de 1-5 VCC para flexibilidad en las aplicaciones
  • Su diseño ligero y compacto facilita la instalación
Distribuidor en línea Rosemount™ 306
  • Se ensambla directamente a los transmisores de presión en línea y a los manómetros para una sencilla calibración en el proceso
  • Las configuraciones de bloquear y purgar y de 2 válvulas aíslan el instrumento y ofrecen capacidades de drenaje/ventilación
  • La conexión del proceso NPT macho o hembra cumple con varios requisitos de aplicaciones
  • Ensamblado en fábrica, probado contra fugas y calibrado para asegurar un rendimiento óptimo

Documentos y dibujos

Rosemount™ 2088 Transmisor de presión absoluta y manométrica
Distribuidor en línea Rosemount™ 306