Rosemount-5300 Guided Wave Radar Level Transmitter Spare Probe

Sonda de repuesto del Rosemount™ 5300 Transmisor de nivel por radar de onda guiada

Descripción del producto

Rosemount 5309 Sonda de repuesto para el Rosemount 5300 Transmisor de nivel . Disponible en muchos materiales, tamaños y conexiones para adaptarse a la aplicación.

Presión de funcionamiento
Vacío total a 5000 psi (vacío completo a 345 bar)
Temperatura de funcionamiento
-320 a 752 °F (-196 a 400 °C)
Materiales de construcción
316/316L/EN, aleación C-276, aleación 400, cubierta de PTFE, aleación 2205
Tipos de sondas
Conductor individual rígido, conductor individual segmentado, conductor individual flexible, conductor gemelo rígido, conductor gemelo flexible, coaxial, sondas con revestimiento de PTFE , sonda de vapor

Documentos y dibujos