El modelo FCL es un sistema completo que mide el cloro libre en agua dulce. Incluye un transmisor (se puede optar entre el modelo 56 o el modelo 1056), un sensor de cloro libre 499ACL-01, un sensor de pH (si es necesario) y un controlador de caudal de cabezal constante. El transmisor y el controlador de caudal se montan en una placa posterior, mientras que los cables del sensor Variopol de desconexión rápida están cableados previamente en el transmisor, para que la instalación y el encendido sean rápidos y sencillos.