Exclusivo para los Caudalímetros ultrasónicos Rosemount™, el software MeterLink muestra una gran variedad de diagnósticos avanzados en tiempo real para ayudar a los operadores a solucionar rápidamente los problemas en el desempeño del medidor o a identificar la causa de una alteración del caudal. Este software con varias características mejora el tiempo de productividad al proporcionar un rápido acceso al análisis experto del caudal y a las alertas a los operadores de los perfiles de caudal anormales. La combinación sin paralelo de un sistema de diagnósticos avanzado y capacidades tempranas de alarma garantiza que los operadores puedan resolver inmediatamente los problemas e inconvenientes del medidor antes de que ocurra la falla.
Versión: 1.80