No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-USM341206 Gas Ultrasonic Flow Meter-6 Inch

Medidor de flujo ultrasónico de gas USM341206 Junior Sonic - 2 vías - 6" de Rosemount™

Descripción del producto

Ideal para aplicaciones de gas natural sin transferencia de custodia como mediciones de verificación, balance de tuberías, medición de almacenamiento, producción o aplicaciones de gas húmedo. Utiliza un sistema electrónico Mark III e incluye un diseño de dos vías para redundancia en las mediciones.

Precisión
±0,2 % de lectura con calibración (±1,5 % de volumen del caudal real sin calibración)
Repetibilidad
±0,1 % de lectura para 5 a 100 fps (1,5 a 30.5 m/s)
Velocidad
Nominal hasta 100 fps (30 m/s) con un desempeño de sobrerrango que excede los 125 fps (38 m/s) en algunos tamaños
Rango de temperatura funcional
Transductores T-21: -20°C a +100°C (-4°F a +212°F)
Electrónica: -40°C a +60°C (-40°F a +140°F)
Rango de presión de operación
1034 a 27.579 kPag (150 a 4000 psig)
taller
Acero al carbono y acero inoxidable

Características

  • Elimina virtualmente la caída de presión en aumento y reduce los costos energéticos con un diseño de abertura completa del medidor
  • Mejora las prácticas de mantenimiento y reduce los costos sin piezas internas móviles
  • Detecta las turbulencias del caudal en tiempo real con la electrónica ultra rápida serie 3410 de Rosemount para minimizar la incertidumbre
  • Supervisa el análisis de flujo y reciba una vista intuitiva del medidor de salud con el Software MeterLink™
  • Mejore el rendimiento a largo plazo en condiciones adversas con los robustos transductores T-21 de Rosemount
    El módulo de transformador reemplazable en campo simplifica el mantenimiento y maximiza el tiempo de actividad
  • Reduce los errores manuales con los cálculos automáticos de la compresibilidad de AGA 8 y velocidad del sonido según AGA 10
  • Aumenta la E/S con el nuevo módulo de CPU tipo 4 hasta con seis salidas de frecuencia o digitales
  • Aumenta la E/S con el nuevo módulo de CPU tipo 4 hasta con seis salidas de frecuencia o digitales

Documentos y dibujos