Roxar-P-Downhole-Pressure-Temperature

Roxar™ Downhole Pressure and Temperature Gauges

Descripción del producto

Diseñados para ser instalados permanentemente en reservas de petróleo y gas, los medidores de presión y temperatura de fondo de pozo Roxar contienen mediciones con cristal de cuarzo para una operación confiable en las condiciones de pozo más extremas. Los medidores transmiten continuamente datos digitalizados de presión y temperatura hacia la superficie desde cualquier reserva, permitiendo que los operadores tomen decisiones completamente informadas durante toda la vida útil del pozo.

Rango de presión
20 000 psi
Rango de temperatura
225 °C
Rango de presión de la calibración estándar
15 a 15 000 psi
Precisión de la presión
<±2,5 / 3 psi
Precisión de la temperatura inicial
<±0,18 °F
Tipo de medida
Tecnología de silicón sobre aislante (SOI)
Rango de presión
Máxima presión de trabajo: 20 000 psi
Material de las piezas en contacto con el proceso
Inconel 718/Inconel 625+

Características

  • Tome mediciones más allá de los límites del medidor electrónico hibridizado gracias a la tecnología de silicón sobre aislante (SOI), precisa hasta 225 °C
  • Garantice la precisión de las lecturas a largo plazo y con bajas desviaciones de la temperatura en el fondo del pozo gracias a las mediciones con cristal de cuarzo
  • Implemente con flexibilidad el producto en pozos de producción, inyección y observación, además de en pozos inteligentes, en múltiples zonas y altamente complejos
  • Fortalezca la toma de decisiones con la integración gracias al sistema de gestión de producción de Emerson, Roxar Fieldwatch
  • Confíe en los portadores para medidores de fondo de pozo diseñados específicamente para el portafolio de sensores de presión y temperatura en fondo de pozo de Emerson

Documentos y dibujos