Válvula de compuerta deslizante paralela de alta presión Sempell Dewrance

Descripción del producto

Válvula de compuerta deslizante paralela para presión y temperatura elevadas. El diseño de seguidor de abertura (conducto) ofrece una gran durabilidad y permite elevadas velocidades de asiento que no afectan a la vida útil.

ped

Características

  • Excelente confiabilidad
    • Seguidor de abertura que ofrece una vía de flujo sin complicaciones y el máximo rendimiento
    • Acción de autolimpieza entre el disco y el asiento
    • Asientos soldados cementados con Stellite® o uno equivalente
    • La protección de la superficie de asiento
    • Mejor rendimiento
    • Característica de caída de presión más baja que en la válvula de compuerta de cuña
    • Reducción del 30 % del tamaño/costo del actuador en comparación con la válvula de compuerta de cuña
    • Mejora del sellado asistido por la presión de línea
    • Torque operativo bajo
    • sella en la posición, no se aplica torque
Certificaciones
ASME B31.1, India Boiler Registration (IBR) [Regulación India de Calderas], PED
Conexión final
Soldadura a tope
Aplicación
Turbina de vapor, colectores de vapor, bombas, válvulas y colectores, temperatura alta, HRSG, caldera, balance de planta, calderas, convencional, cogeneración
Diseño del cuerpo
Entrada superior, patrón largo
Material
Aleación, acero al carbono, acero
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
BWE
Tipo de asiento/sello
Metal con metal, deslizamiento paralelo
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Estilo
Mando directo
Tamaño de la válvula
5 pulg., 6 pulg. (DN150) y superior
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Compuerta, producto diseñado