Syncade-P-Equipment Management

Syncade Document Management

Descripción del producto

La gestión de equipos Syncade le permite llevar en línea los libros de registros de papel de sus equipos. La actividad de los equipos se rastrea electrónicamente para proporcionar una visión actualizada de la condición y el estado de los equipos. La condición de los equipos puede vincularse a los registros electrónicos de lotes para proporcionar una verificación en tiempo real durante la producción. Las funciones de búsqueda del sistema pueden proporcionar un fácil acceso a los datos de los equipos para la revisión operativa y los requisitos de cumplimiento.

Sistemas operativos compatibles
Windows 7 o superior
Procesador
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz o superior; Dual Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz o superior
Disco duro
50 GB de espacio libre en disco duro
Pantalla
Video SVGA o de mayor resolución (1024 x 768 o superior)
RAM
2 GB de RAM como mínimo; se recomiendan de 8 a 16 GB de RAM

Características

  • Documente electrónicamente el uso, el estado y el historial de los equipos
  • Evite desviaciones mediante la gestión activa de la condición de los equipos
  • Responda en tiempo real a los sucesos de la producción relacionados con los equipos
  • Asegure un uso uniforme de los equipos con procedimientos electrónicos

Documentos y dibujos