No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tartarini-P-FL

Regulador reductor de presión serie FL Tartarini™

Descripción del producto

Los reguladores de la serie FL son reguladores precisos operados por piloto, con presión equilibrada y asiento flexible diseñados para transmisión de alta presión/estaciones urbanas, sistemas de distribución de gran capacidad y alimentación de plantas de generación eléctrica. La serie FL ofrece un funcionamiento suave y silencioso, un cierre hermético y una vida útil larga. La serie FL se encuentra actualmente disponible con el nuevo silenciador tipo SRII opcional, también disponible con el tipo SRS y adecuado para condiciones de servicio extremas.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

ped

Características

  • Absolutamente sin pérdida atmosférica: elimina el gas purgado molesto y desagradable a la atmósfera mediante la utilización de un sistema de control operado por piloto que purga el 100 % del gas al sistema aguas abajo.
  • Funcionamiento silencioso: se dispone de una variedad de opciones de atenuación de ruido que reducen el ruido hasta 25 dBa.
  • Alta capacidad: el diseño de caudal axial altamente eficiente produce capacidades excepcionalmente altas.
  • Versatilidad: ideal para una amplia variedad de aplicaciones, tales como sistemas de transmisión y distribución de gas natural, plantas de generación eléctrica, monitores y gases corrosivos con presiones de entrada de hasta 102 bar/1480 psig.
  • Larga vida útil en aplicaciones de servicio severas: el diseño del enchufe metálico desvía partículas y desechos del asiento blando, lo que proporciona una excelente resistencia a la erosión de partículas, lo que prolonga la vida útil.
  • Mantenimiento fácil en línea: con el espaciador opcional de brida de salida, se pueden inspeccionar, limpiar y sustituir piezas de los internos, como el portadisco, sin necesidad de retirar el cuerpo de la tubería.
  • Cierre hermético: un tapón de metal con filo de cuchillas y un asiento blando proporcionan un cierre a prueba de burbujas para su uso en aplicaciones donde se requiere un cierre positivo, como en los sistemas sin retorno.
  • Valor de presión máxima: igualdad del valor de presión de entrada y salida de 100 bar/1480 psig, lo que permite una selección más sencilla y no requiere procedimientos especiales de arranque o de parada.
Configuraciones disponibles
Norteamérica
  FL: regulador o monitor
Asia-Pacífico, Europa, MEA
  FL y FL-BP: regulador o monitor
  MFL y MFL-BP: regulador + monitor
  BFL y BFL-BP: regulador + cierre
  Todas las versiones se pueden equipar con silenciadores
Tamaños de cuerpo
Serie FL: DN 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150*, 200**, 250**/NPS 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4, 6*, 8**, 10**
  *No se encuentra disponible para las configuraciones tipo MFL y BFL
  **No se encuentra disponible para la versión BP ni para las configuraciones MFL y BFL
Estilos de conexión final
Norteamérica ASME CL300 y CL600 RF Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio y África PN 16, PN 16 EN PN 25, CL150, CL300 y CL600
Rango de presión de entrada
Clasificación de la brida CL300, CL600 de Norteamérica
  Rango de la presión de entrada: 30 a 1480 psig
Clasificación de la brida PN 16, PN 25, CL150 de Europa, AP y MEA
  Rango de la presión de entrada: 0,2 a 25 bar
Clasificación de la brida CL300, CL600 de Europa, AP y MEA
  Rango de la presión de entrada: 1 a 100 bar
Rango de presión de salida
Clasificación de la brida para Norteamérica CL300, CL600
  14,5 a 1160 psig/1 a 80 bar
Clasificación de la brida para Europa, Asia-Pacífico y MEA PN16, PN 25, CL150
  0,01 a 8 bar/0,15 a 116 psig
Clasificación de la brida para Europa, Asia-Pacífico y MEA CL300, CL600
  0,5 a 80 bar/7,3 a 1160 psig
Presión diferencial operativa mínima
Clasificación de la brida CL300, CL600 de Norteamérica 0,5 bar/7,3 psig Clasificación de la brida PN 16, PN 25, CL150 de Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio y África 0,2 bar/2,9 psig Clasificación de la brida CL300, CL600 0,5 bar/7,3 psig
Capacidades térmicas
Funcionamiento de versión estándar: -10 a 60 °C/14 a 140 °F Funcionamiento de versión a baja temperatura: -20 a 60 °C/-4 a 140 °F
Configuraciones de hidrógeno
El FL fue validado para el servicio de hidrógeno a través de una exhaustiva prueba de hidrógeno a alta presión para analizar el rendimiento de cierre y la compatibilidad de los materiales. Si desea más detalles sobre la evaluación y las pruebas, consulte “La mezcla de hidrógeno con gas natural: factores técnicos a tener en cuenta”.

Documentos y dibujos