Tescom-P-20-1000

Regulador de presión de gas serie 20-1000 TESCOM™

Descripción del producto

El regulador serie 20-1000 está diseñado con fabricación de aluminio liviano para vehículos de gas natural comprimido a bordo con motores de 7 litros o mayores. Detección de pistón para larga vida útil con camisa de calentamiento para evitar el congelamiento.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 248 bar/3 600 psig
Rangos de presión de salida:
3,4-6,1 bar/50-89 psig
6,2-13,8 bar/90-200 psig
13,9-22,1 bar/201-320 psig
Material
Cuerpo: aluminio 6061-T6 niquelado
Asiento: Vespel®
Válvula principal: acero inoxidable 17-4
Sensor: aluminio 6061-T6
Inserto del sensor: acero inoxidable 17-4
Partes restantes: acero inoxidable serie 300, Teflon®, Buna-N, Etileno propileno
Temperatura de funcionamiento
-40°F a 200°F / -40°C a 93°C
Tipo y tamaño del puerto
Tipo de puerto de entrada y salida: SAE, NPTF
Tamaño de puerto de entrada y salida: entrada 1/4, salida 3/8
Capacidad de caudal
Cv = 0,5
Tipo de carga
Resorte
Peso
0,6 kg/1,4 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, contacte con su oficina de ventas local.

Características

  • El diseño con detección de pistón proporciona una larga vida útil y seguridad mejorada
  • Baja caída de presión, caudal alto
  • El diseño de la válvula equilibrada minimiza el efecto de presión de suministro
  • Fabricación de aluminio maquinada con precisión y liviana
  • Se utiliza en diversas aplicaciones para una amplia gama de temperaturas, caudales y presiones
  • Amplia variedad de presiones de salida preconfiguradas disponibles
  • El intercambiador de calor elimina el congelamiento
  • Aprobado por NGV 3.1

Documentos y dibujos