Regulador de contrapresión ascendente serie 26-2900 TESCOM™

Descripción del producto

La serie 26-2900 es un regulador de seguimiento de contrapresión de bias negativo de carga por domo con una válvula principal balanceada. Este regulador controla las presiones de caudal ascendente de hasta 69 bar / 1000 psig con ajuste de bias de resorte. Ideal para uso en aplicaciones de bias constante como buceo en altamar, descargar el aire exhalado de las cámaras de presión (BIBS) o de la campana de buceo.

Valores nominales de presión
Presión de control máxima: 69,0 bar / 1000 psig
Rangos de referencia máximos: 69,0 bar / 1000 psig
Rangos de presión de Bias: 0, 0-1,0, 0-2,1, 0-3,1 bar / 0, 0-15, 0-30, 0-45 psig
Material
Cuerpo: acero inoxidable 303 o latón
Asiento: CTFE
Diafragma: sin refuerzo: Viton-A®
O-Rings: Viton-A®
anillos de soporte: Teflon®
Partes restantes
Latón y acero inoxidable serie 300
Temperatura de funcionamiento
-18°C a 74°C / 0°F a 165°F
Tipo y tamaño de puerto
1/2" SAE, NPTF, MS33649, BSP
Capacidad de caudal
Cv = 2,0
Tipo de carga
Domo
Peso
4,5 kg / 10 lb
Información adicional
Para modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • El diseño de vástago balanceado elimina la necesidad de ajustar el bias sobre un amplio rango de presiones de funcionamiento
  • Capacidad de alto caudal: Cv = 2,0
  • Detección por medio de diafragma
  • Baja acumulación
  • Se monta en cualquier posición
  • Escoja entre las opciones de acero inoxidable o latón