Tescom-P-44-1100

Regulador de alta presión 44-1100 TESCOM™

Descripción del producto

El regulador de venteo de bajo caudal y alta presión serie 44-1100 ofrece un diseño con detección de pistón, presiones de control de 6000-10 000 psig/414-690 bar, un ajuste de par de torsión bajo y una perilla manual grande. Hay disponibilidad de juegos de rangos de presión múltiple. Ideal para equipo de soporte de tierra (Ground Support Equipment, GSE), paneles de presión de soporte, carretillas de carga de aeronaves, laboratorios de investigación y desarrollo y equipo de calibración.

Presión máxima de entrada
Acero inoxidable: 690 bar/10 000 psig
Latón: 414 bar/6 000 psig
Rangos de presión de salida
0-500, 0-800, 10-1500, 15-2500, 25-4000, 50-6000 psig
0-34,5, 0-55,2, 0,69-103, 1,0-172, 1,7-276, 3,4-414 bar
Material
Cuerpo: latón, acero inoxidable 303 o 316
Asiento de la válvula principal: Vespel®
Asiento de la válvula de venteo: CTFE
O-Rings: Buna-N
Anillos de refuerzo: Teflon®
Partes restantes
Acero inoxidable serie 300
Material del filtro
  Cuerpo de latón: 40 micrómetros (nominal) - Bronce
Cuerpo de acero inoxidable: 15 micrómetros (nominal) - acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
−40 °F a 165 °F/−40 °C a 75 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4 NPTF
Capacidad de caudal
Cv = 0,06
Tipo de carga
Resorte
Peso
2,2 kg/4,8 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • El módulo de instalación de la válvula desmontable permite una reparación fácil
  • Excelente sensibilidad en un amplio rango de ajustes de presión.
  • El sensor estilo pistón ofrece más confiabilidad y seguridad
  • El vástago no equilibrado ayuda a un apagado positivo
  • Puertos de indicador de entrada y salida estándares
  • La ventilación es estándar; venteos del regulador a cero bar/psig en todos los rangos de presión
  • Disponible en latón o acero inoxidable
  • Varias modificaciones disponibles