Tescom-P-44-2900

Regulador de gas de contrapresión TESCOM™ serie 44-2900

Descripción del producto

El regulador de contrapresión serie 44-2900 está diseñado para que sea compacto, extremadamente sensible y para gases industriales con caudales hasta de 20 SCFM / 566 SLPM. El diafragma intrincado de acero inoxidable proporciona una excelente sensibilidad y repetibilidad; el sello del diafragma de metal con metal reduce el potencial de fuga. Es ideal para utilizarlo en laboratorios de investigación y desarrollo, sistemas de procesos y plantas piloto.

Rangos de presión controlada
0-12, 0-25, 0-50, 0-100, 0-150 psig
0-0,83, 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 bar
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316
Retén del asiento: PEEK
Junta tórica: Viton®, Kalrez®
Diafragma, resorte: acero inoxidable 316
Partes restantes: acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
-15 °F a 140 °F/-26 °C a 60 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4 NPTF
Capacidad del caudal
Cv = 0,30
Tipo de carga
Resorte
Peso
1,4 kg/3 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • El diafragma de acero inoxidable 316 proporciona una buena sensibilidad e integridad de sellado metal con metal
  • La relación del área grande de detección en el asiento proporciona baja apertura para el diferencial de presión de rectificación y excelente repetibilidad
  • Cierre hermético en todas las presiones de rectificación
  • Capacidad de caudal Cv = 0,3
  • El montaje en panel es estándar
  • Adecuada para gases corrosivos y no corrosivos

Documentos y dibujos