No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-44-3200

Regulador de gas de una etapa TESCOM™ serie 44-3200

Descripción del producto

La serie 44-3200 es un regulador de etapa única de alta pureza, alto caudal y compacto para caudales de gas de especialidad, inflamables e industriales de 5-50 SCFM/141-1415 SLPM. El sello del diafragma de metal resistente a la difusión asegura la pureza e integridad del gas. Ideal para laboratorios y sistemas de gas en el punto de uso, gases resonantes y de asistencia por medio de láser, caja de guantes y aislantes.

Presión máxima de entrada
34,5, 207 bar/500, 3 000 psig
Rangos de presión de salida
0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-13,8 bar/0-25, 0-50, 0-100, 0-150 psig
Materiales del cuerpo
Latón, acero inoxidable 316
Material del asiento
Entrada de 3000 psig/207 bar: CTFE
Entrada de 500 psig/34,5 bar: Teflon®
Bonete
Acero inoxidable serie 300
Diafragma
Acero inoxidable 316, Elgiloy®
Sello
Teflon®
Retén del asiento
Nitronic 60
Partes restantes
Acero inoxidable 316
Tipo y tamaño del puerto
3/8, 1/2
NPTF
1/2, 1
brida
Temperatura de funcionamiento
−40 °F a 140 °F/−40 °C a 60 °C
Capacidad de caudal
Cv = 1,0, 1,8 (opcional)
Tipo de carga
Resorte
Peso (sin medidores)
1,6 kg/3,5 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Un verdadero sello de diafragma metal a metal para minimizar la difusión
  • Le ofrecemos cinco rangos de presión de salida
  • Puertos del indicador estándares
  • Modelo opcional de alto caudal (Cv = 1,8) disponible
  • Instalación en panel opcional
  • Estándar sin venteo
  • Conexiones de extremo bridado disponibles
  • Estándar sin venteo

Documentos y dibujos