Tescom-P-54-2700

Regulador de contrapresión hidráulica TESCOM™ serie 54-2700

Descripción del producto

Regulador de contrapresión de alto caudal serie 54-2700. El asiento blando permite un servicio hidráulico o neumático. Opcional con carga neumática para utilizarlo con el controlador electroneumático ER5000. Ideal para usarse en control de procesos, control de descarga de bombas de alto caudal y en puestos de prueba hidráulicos.

Presión máxima de entrada
Carga neumática: 34,5 bar/500 psig
Carga por domo: 379 bar/5 500 psig
Carga por resorte: 34,5 bar/500 psig
Material
Cuerpo: acero inoxidable 303 y 316
Asiento: Peek relleno de vidrio, Vespel® SP1
Juntas tóricas: Buna-N, Viton®, etileno
propileno
Anillos de refuerzo: Teflon®
Partes restantes
Acero inoxidable 303
Temperatura de funcionamiento
-40 °F a 165 °F/-40 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto
1
SAE, NPTF, MS33649
Capacidad del caudal
Cv = 5,0
Tipo de carga
Aire, domo, resorte
Peso
13,6 kg/30 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Disponible en las versiones de carga por medio de resorte, domo y neumática.
  • Compatible con el controlador electrónico ER5000 TESCOM solo con carga neumática:
  • Caudal alto: Cv = 5,0
  • Rango máximo de presión controlada de 34,5 o 379 bar/500 o 5 500 psig

Documentos y dibujos