Tescom-P-A27M

Bloque de manómetros de aislación de instrumentos serie A27M de instrumentación Anderson Greenwood TESCOM™

Descripción del producto

Un bloque de manómetros de aislamiento/ventilación para manómetros/instrumentos con conexiones atornilladas.

Materiales
AISI acero inoxidable 316
Instrumento de conexiones
Adaptador roscado
Proceso
1/2" monobrida a ANSI B16.5
Ventilación
G1/4" roscado paralelo
Presión (máxima)
413 bar a 38 °C
Temperatura (máxima)
+200 °C (+392 °F)

Características

  • El adaptador de calibrador permite que el instrumento se coloque en cualquier lugar en un arco de 360 °.
  • El diseño compacto proporciona tener costos de instalación más bajos y menos puntos de fuga.
  • Válvula de ventilación adaptada con un dispositivo de seguridad.
  • Sifón integral disponible en conexión a instrumento.