Tescom-P-AGSF

Conector/futbol estabilizado serie AGSF de instrumentación Anderson Greenwood TESCOM™

Descripción del producto

El conector/futbol estabilizado AGSF se usa como la conexión entre una brida o ajuste de orificio y el distribuidor en las instalaciones de medición de presión del diferencial montado en directo.

Materiales
CS, acero inoxidable 316
Tamaño
Cuerpo corto y largo
Estándar
100 mm (4")
Opcional
142 mm (5,6")
Presión (máxima)
414 bar (6 000 psig) estándar

Características

  • Instalación rápida y fácil con una mano.
  • El gran espacio que ocupa la unidad reduce la carga de tensión radial en las roscas NPT.
  • Los agujeros del tornillo con ranuras se adaptan a los espacios del tornillo de 53 a 56 mm (21/8" a 21/4").
  • Disponible con pantalla dieléctrica que proporciona una barrera no conductiva entre el instrumento y el acople del orificio.
  • Diseño universal para configuraciones de montaje vertical y horizontal.
  • Disponible en longitud estándar de 100 mm (4") o longitud extendida de 142 mm (5,6") para los requisitos de espacio adicional.
  • Limpieza con oxígeno o cloro disponible.
  • Construcción en acero inoxidable o acero al carbono.
  • Empaques de brida de grafito de alta temperatura.
  • No se requieren herramientas especiales para la instalación.

Documentos y dibujos