No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-AS4-TVIS-2-1

Distribuidor serie AS4 TVIS 2/1 de instrumentación Anderson Greenwood TESCOM™

Descripción del producto

Un bloqueo de ventilación/ecualización/aislamiento doble para aplicaciones generales con transmisores de presión de diferencial.

Materiales
AISI acero inoxidable 316
Instrumento de conexiones
Bridado para centros de montaje directo 54 mm (21/8) y de acuerdo con DIN 19231 pt 2
Proceso
G1/4" roscado paralelo
Ventilación
G1/4" roscado paralelo
Presión (máxima)
413 bar a 38 °C
Temperatura (máxima)
Empaquetadura de PTFE: +200 °C (+392 °F)
Empaque de grafito: +550 °C (+1 022 °F)

Características

  • El diseño compacto proporciona tener costos de instalación más bajos y menos puntos de fuga.
  • Sellos metal a metal de roscado paralelo en procesos y conexiones de respiradero.
  • Válvulas de ecualización y ventilación adaptadas con una instalación antimanipulación.
  • Manija de barra en T en conjunto de bonete aislado.
  • Todos los ensambles de bonete codificados por color y con función identificada.
  • Ajustes de tubo instalados en fábrica opcionales en puertos de ventilación y proceso.
  • Acepta fácilmente un amplio rango de accesorios.

Documentos y dibujos