No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-BB-1

Regulador de presión OEM TESCOM&8482; serie BB1

Descripción del producto

Regulador de reducción de presión miniatura, caudal bajo, alta presión serie BB-1 que proporciona seis rangos de presión de salida disponible hasta la salida de 124 bar / 1800 psig. Este regulador sin ventilación es pequeño y compacto, pesa aproximadamente 0,2 kg / 0,5 lb en la construcción de aluminio estándar. Ideal para uso en equipo portátil.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 414 bar / 6 000 psig
Rangos de presión de salida
  Baja presión: 0-15,2 bar / 0-220 psig
  Alta presión: 0-124 bar / 0-1 800 psig
Material
Cuerpo: Aluminio 6061 (niquelado)
Asiento: CTFE, PEEK, o Vespel®
Juntas tóricas: vea el selector de número de parte
Partes restantes: acero inoxidable serie 300 o aluminio
Temperatura de funcionamiento
-15 °F a 165 °F / -26 °C a 74 °C
-65 °F a 165 °F / -54 °C a 74 °C con juntas tóricas Buna-N
Hasta 400 °F / 204 °C con asiento Vespel® o PEEK
Tipo y tamaño del puerto
1/4 NPTF o SAE
Capacidad del caudal
Cv = 0,06
Tipo de carga
Resorte
Peso (aproximado)
0,2 kg / 0,5 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Diseño de detección de pistón durable
  • Los rangos de presión de salida son ajustables en el campo
  • Dos y cuatro puertos NPTF o SAE de 1/4" son estándar
  • Bienes blandos mínimos
  • Sin ventilación
  • Versiones de dos etapas y cartucho disponibles
  • Construcción en acero inoxidable 316 disponible

Documentos y dibujos