Tescom-P-BE

Regulador de presión de dos etapas TESCOM™ serie BE

Descripción del producto

El regulador serie BE funciona de forma autónoma, como una fuente piloto o se puede utilizar para convertir la mayoría de los reguladores de presión baja en un reductor de presión de dos etapas. Ideal para uso en un regulador de corte áspero, puede combinarse con un regulador de una etapa para crear un regulador de dos etapas, colocado para una fuente piloto y sin ventilación.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 414 bar / 6 000 psig
Presión de salida máxima: vea el selector de número de pieza
Materiales del cuerpo
Latón, aluminio niquelado, acero inoxidable 316
Material del pistón
Latón (cuerpos de latón y aluminio únicamente)
Acero inoxidable 316 (cuerpos de acero inoxidable 316 únicamente)
Material del asiento
PTFE, CTFE, poliamida
Juntas tóricas
Buna-N, Viton®, etileno propileno (E.P.), uretano
Material del filtro
Bronce, acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento
Vea el selector de número de parte
Tipo y tamaño del puerto
NPTF hembra 1/8, NPTF hembra 1/4, NPTF macho 1/8, NPTF macho 1/4, SAE hembra 1/8, SAE hembra 1/4, SAE macho 1/8, SAE macho 1/4
Capacidad del caudal
Cv = 0,02
Peso
0,2 kg / 0,5 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Material: Aluminio niquelado, latón y acero inoxidable 316
  • Cierre positivo que ofrece integridad contra fugas
  • Característica de entrada de descensos de reversa para las aplicaciones de equipo sensible
  • Valor previamente establecido en fábrica para un grupo de condiciones de funcionamiento estándar
  • Aplicaciones de caudal bajo: Cv = 0,02
  • Entrada de 414 bar / 6 000 psig, salida de 0-31 bar / 0-450 psig
  • Varias configuraciones de puerto para indicadores y válvulas de alivio

Documentos y dibujos