TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Enclosure Systems
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Enclosure Systems
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Diseñados para ofrecer protección para instrumentos in situ contra los efectos del clima, el polvo y la suciedad, los daños accidentales, la corrosión y las manipulaciones mediante una disposición de compartimiento integrado
Cuerpo y tapa en poliéster moldeado con placa de vidrio resistente que brinda máxima resistencia a las temperaturas extremas y condiciones ambientales.
La ventana de visualización opcional permite la inspección de instrumentos sin abrir el compartimiento.
La tira de sellado garantiza que el compartimiento sea completamente impermeable según IP66.
El aislamiento opcional de espuma isocianurato moldeada de 20 mm proporciona protección al instrumento a menos de -94 °F (-70 °C).
Los colectores con compartimiento están diseñados para instalarse en la base o la parte posterior del compartimiento, eliminando la necesidad de usar soportes de tubo o soportes de montaje interno.
Conexiones de ventilación y proceso realizadas en la parte exterior directamente en el colector, eliminan el uso de la tubería interna, acoples de compresión y mamparos.
Collar de montaje de 50 mm (2”) NB con tornillo de fijación que permite el montaje fácil directamente en el soporte del tubo.
Los sistemas de calefacción eléctricos o de vapor se pueden personalizar. La temperatura precisa del compartimiento se puede mantener con una amplia variedad de accesorios de calefacción.
Afianzadores y acoples de acero inoxidable 316 que evitan la corrosión en ambientes difíciles.
Compartimientos anti estáticos que se adaptan a aplicaciones específicas.
Seleccione entre las opciones de montaje posterior alto o bajo de manifold para los instrumentos que están sobre (para aplicaciones de líquidos) o debajo del colector (para aplicaciones de gas).
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Cuadro de diálogo Advertencia de inactividadx
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.x
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Los productos en su carrito pueden no estar disponibles en el país seleccionado y se eliminarán de su carrito si elige el botón “SELECCIONAR” a continuación. Contáctenos si necesita ayuda para comprar este producto en otro país.