No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-Line Pressure Reducers Purity 6

Reductor de presión de línea de gas TESCOM™

Descripción del producto

Los reductores de presión de línea (pureza 6,0) se basan en la confiabilidad y precisión de las series 44-2200 y 44-3200. Estas unidades incluyen los accesorios de compresión y un manómetro para la presión de salida. Ideal para su uso en el control de presión de línea y como regulador de segunda etapa en líneas de suministro de gas.

Presión máxima de entrada
D45001: 241 bar/3500 psig y 27,6 bar/400 psig
D45002: 207 bar/3000 psig y 34,5 bar/500 psig
Rangos máximos de presión de salida
D45001: 1,7, 3,4, 6,9, 17,0, 34,5 bar / 25, 50, 100, 247, 500 psig
D45002: 1,7, 3,4, 6,9, 10,3, 13,8 bar / 25, 50, 100, 150, 200 psig
Medio líquido
Gases no corrosivos y mezclas hasta una pureza 6,0 (99,9999 Vol%) de acero inoxidable y latón para gases corrosivos en acero inoxidable
Material
Cuerpo: latón o acero inoxidable 316L
Bonete: latón niquelado, acero inoxidable (opcional)
Asiento: Teflon®
Temperatura de funcionamiento
-40 °C a 70 °C/-40 °F a 158 °F
Capacidad de caudal
D45001: Cv = 0,06 (HP), Cv = 0,15 (LP)
D45002: Cv = 1,0
Tasa de fuga contra atmósfera
10-8 mbar l/s He
Tipo y tamaño del puerto
D45001: 3x NPTF 1/4
D45002: 2x NPTF 1/2
Indicadores: NPTF 1/4
Peso (aproximado)
D45001: 1,1 kg / 2,4 lb
D45002: 1,8 kg / 4,0 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Preensamblado con indicador, incluye accesorio de compresión
  • Mayor seguridad y confiabilidad debido al sello de metal a metal con el diafragma de acero inoxidable
  • Capacidad de flujo alto con excelentes capacidades de control en D45002
  • Preajuste opcional de presión de salida
  • Adecuado para la instalación de panel

Documentos y dibujos