No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-m45a

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Model M45A Differential Pressure Manifolds

Descripción del producto

Distribuidores de presión diferencial con dos válvulas de bloqueo con orificio de asiento blando de 9,5 mm (⅜”) y una válvula de compensación con asiento de metal de montaje directo o remoto para presiones máximas de 414 bar (6 000 psig)

Características

  • Ahorros en costos de 20 a 30 % cuando se unifican los distribuidores al eliminar varias piezas que se utilizan en métodos convencionales de ‘tuberías ascendentes’.
  • Asientos blandos de válvula de bloque aptos para varillas que simplifican el mantenimiento y garantizan la precisión.
  • El diseño de vástago del asiento posterior evita que el vástago reviente o se salga accidentalmente mientras está en funcionamiento.
  • Menos puntos de fuga.
  • El diseño de asiento blando permite el reemplazo en el campo sin retirar la válvula.
  • El asiento rígido posterior integral protege y evita que el vástago reviente y proporciona un sellado de empaquetadura secundario.
  • Las roscas del vástago laminado proporcionan un área de rosca más resistente y duradera, lo que aumenta la vida útil de la válvula.
  • El acabado tipo espejo del vástago en el área de la empaquetadura permite un funcionamiento sin problemas y prolonga la vida útil de la empaquetadura.
  • El sello de bonete al cuerpo de metal a metal de compresión constante debajo de las roscas del bonete evita la corrosión, elimina la rotura por tensión y crea un punto de sellado confiable.
  • La empaquetadura de vástago que se ajusta fácilmente disminuye el tiempo de inactividad y brinda una vida útil prolongada.
  • El colector se instala directamente en el soporte del tubo. El montaje AGCO brinda soporte al transmisor, permite la instalación en lazo sin el transmisor y el retiro fácil para realizar el servicio o la reparación.

Documentos y dibujos