No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-PH1800

Regulador de etapa única serie PH1800 TESCOM™

Descripción del producto

La serie PH-1800 es parte de nuestra línea de productos Pharmpure. Este regulador de etapa única, alto caudal y alta pureza ofrece un diseño compacto, USP Clase VI y conforme con BPE, adecuado para caudales de gas biotécnico y aplicaciones farmacéuticas. Este regulador ofrece caudal de gas de 5-2 000 SCFM / 142-56 634 SLPM. Su diafragma Gylon® garantiza la integridad y pureza del gas. Ideal para uso en vapor limpio para sanitización y presurización del espacio de cabeza del contenedor.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 20,7 bar/300 psig
Rangos de presión de salida: 0 -
20, 50, 100, 150, 250 y 300 (carga por domo únicamente) psig
1,4, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 y 20,7 (carga por domo únicamente) bar
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316L
Diafragma: Gylon®
Asiento, válvula: etileno propileno
Juntas tóricas: etileno propileno
Resorte de la válvula: Elgiloy®
Partes restantes: acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
-20 °F a 300 °F / -28 °C a 148 °C
Tipo y tamaño del puerto
3/4 sanitario1
1, 1 1/2 sanitario
3/4 tubo1
1, 1 1/2 tubo
1/4 HPIC
1 El tamaño del puerto limita al regulador a Cv = 6,5
Capacidad del caudal
Cv = 10,0
Tipo de carga
Resorte, domo
Peso (aproximado)
15,9 kg/35 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Capacidad de caudal Cv = 10,0
  • Diafragma Gylon®
  • Baja caída, caudal alto
  • Cinco rangos de presión de salida
  • Regula con precisión las presiones hasta 17,2 bar/250 psig
  • Conexiones sanitarias soldadas y extensiones de tubos disponibles
  • Los materiales blandos son conformes con la Clase VI USP
  • Diseño de conformidad con ASME BPE 2009

Documentos y dibujos