Manifolds de la serie TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation SADDLEMOUNT®
Manifolds de la serie TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation SADDLEMOUNT®
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Distribuidores de tres/cinco válvulas. Un sistema compacto, sin fugas, seguro, modular de 3 o 5 válvulas que permite que los conjuntos de transmisor / distribuidor DP se coloquen directamente en una brida de orificio.
El sistema compacto de acoplamiento cerrado proporciona una conexión rígida a la brida del orificio sin soportes.
Módulo de válvulas de aislamiento/bloqueo de alto rendimiento con un diámetro interior pasante de 10 mm (3/8 pulg.) que proporciona un diseño compacto
Sustitución de las voluminosas válvulas convencionales de aislamiento/raíz.
Opción de configuraciones de un solo bloque o de doble bloque y purga.
El sistema de montaje directo elimina las líneas de impulso, ahorrando un 65 % en costos de instalación, mantenimiento y operación.
Todas las conexiones bridadas reducen el número de puntos de fuga potenciales y los riesgos ambientales.
El orificio recto y constante hacia el transmisor reduce el error de línea del manómetro inducido por pulsaciones y mejora el rendimiento del transmisor.
Elección de los módulos de servicio del transmisor.
Los sistemas completos ensamblados y probados en fábrica proporcionan un ahorro del 70 % en tiempo y costos en el sitio. La instalación total se envía en un solo paquete al campo.
Los productos en su carrito pueden no estar disponibles en el país seleccionado y se eliminarán de su carrito si elige el botón “SELECCIONAR” a continuación. Contáctenos si necesita ayuda para comprar este producto en otro país.