Tescom-P-Wegamed 300

TESCOM™ Wegamed 300 Single Stage Regulator (obsolete)

Descripción del producto

AS OF 03/31/21, THIS PRODUCT IS NO LONGER AVAILABLE.

Regulador de presión de cilindro preconfigurado de etapa única WegaMed 300 según DIN EN ISO 10524-1 para gases médicos presurizados. Marca CE de acuerdo con la Directiva de dispositivos médicos 2007/47/EC. Presión de entrada de hasta 300 bar/4 350 psig.

Medio líquido
O2 y aire médicos
Presión máxima de entrada
Aire, O2: 11 a 300 bar/160 a 4 350 psig
Rangos de presión de salida
Aire: 5 bar/73 psig a caudal nominal 80 l/min
O2: 5 bar/73 psig a caudal nominal 76 l/min
Válvula de alivio
Presión de apertura: 8 bar/116 psig
Caudal mínimo: 220 l/min (Aire)
Rango de temperatura
Funcionamiento: de -4°F a 140°F/de -20°C a 60°C
Almacenamiento: de -40°F a 158°F/ de -40°C a 70°C
Peso
Aproximadamente 1,2 kg/2,65 lb (dependiendo de la conexión de entrada)
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Prueba de ignición con oxígeno para 300 bar/4 350 psig
  • Diseño compacto
  • Diseño robusto y confiable para aplicación estacionaria

Documentos y dibujos