No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Topworx-P-7LR

Interruptor de fin de carrera TopWorx™ GO™ Switch modelo 7 de acero inoxidable

Descripción del producto

El interruptor de límite GO™ Switch modelo 7LR sin palanca ofrece el mismo diseño interno comprobado que nuestros otros interruptores de límite sin palanca serie 70, con la única adición de luces led BriteLite rojas.

Características

  • Contactos SPDT forma C
  • 250 mA/120 VCA, 250 mA/24 VCC
  • Detección de fin de carrera 0,100”
  • Carcasa de acero inoxidable 316L
  • Temperatura operativa -50 °C a 105 °C (-58 °F a 221 °F)
  • Entrada del tubo conduit TNP de 1/2"
  • Roscas de montaje de 5/8 ″ - 18

Documentos y dibujos