Topworx-P-DX PST

TopWorx™ DX PST con caja de interruptores HART 7

Descripción del producto

La caja de finales de carrera TopWorx DX PST con protocolo HART® es una solución fiable y fácil de usar para realizar pruebas de carrera parcial y apagado de emergencia para aplicaciones críticas. Las unidades proporcionan valiosos datos sobre válvulas e información de diagnóstico, transmitiendo alimentación a los sistemas del Internet industrial de las cosas (IIoT) a través de señales digitales y analógicas. Opciones ampliadas para redundancia del sensor hasta 4 GO™ Switches y redundancia de piloto hasta 2 pilotos integrados, todos protegidos dentro de una única caja. Gracias al botón PST integrado, los operadores pueden probar las válvulas sin dispositivos adicionales, lo que simplifica el mantenimiento.

Certificaciones
Intrínsecamente seguro, a prueba de explosiones/antideflagrante y de servicio general
Clasificaciones ambientales
IP66, IP67
UL tipo 4/4X
Rotación del eje
de 20° a 90° (Consultar a la fábrica para obtener información sobre la detección de rotación del eje adicional)
Histéresis
0,5 %
Repetibilidad
0,5 %
Linealidad
1/4 de vuelta, 1 % de span
Rango de temperatura
sin solenoides internos e interruptor PST local: -40 °C a +80 °C (-40 °F a +176 °F)
con solenoides internos: -10 °C a +60 °C (14 °F a +140 °F)
con interruptor PST local: -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
Conexión de los terminales
26 a 14 AWG
Conexión neumática
1/4 in npt (1,06 Cv), 1/2 in npt (3,7 Cv)
Tipo de pantalla
Pantalla de cristal líquido (LCD)
Controles locales
Botones pulsadores
Acción de la válvula
Doble, directa (DA) e inversa (RA)
Juntas
Silicona, Buna
Voltaje del terminal HART/4-20 ma
Min: 10 VCC
Máximo: 33 VCC
Piloto/SOV 1 y Piloto/SOV 2
Min: 22 VCC
Máximo: 26,4 VCC
28 W
Precisión del sensor de temperatura interna
± 2,5 °C
Posición analógica
De 0 % a 100 %
Alarma alta (H)
22,3 mA
Alarma baja (L)
<3,5 mA
Consumo de electricidad de caída múltiple
4,0 mA
Resistencia
100 000 ohmios

Características

  • Retroalimentación remota en tiempo real con HART® 7: interfaz AMS con estatus de los dispositivos y variables de dispositivo expandidas.
  • Calibración y activación locales y remotas.
  • Alarmas seleccionables por el usuario a través del protocolo HART®.
  • Compatible con varios sistemas de control distribuido y dispositivos portátiles.
  • Las capacidades incluyen pruebas de electroválvulas, detección de parada de emergencia (ESD), monitorización de temperatura del dispositivo interno, calibración local y más.
  • Compatible con SIL3
  • Control de solenoide simple y doble para válvulas piloto integradas y electroválvulas externas: SOV en arquitecturas 1oo1, 1oo2 o 2oo2.
  • Opciones de terminales abiertas, que acomodan un transmisor de presión adicional y dos presostatos.

Documentos y dibujos