No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Topworx-P-MTS

Interruptor de proximidad magnético - Modelo MTS de TopWorx™

Descripción del producto

El interruptor de proximidad magnético TopWorx™ - MTS es un interruptor magnético de tipo barril, accionado por un objetivo, diseñado para ofrecer un desempeño confiable y un valor excepcional en aplicaciones que oscilan desde las industriales estándares hasta las de servicio extremo. Con certificaciones importantes para áreas clasificadas, como IECEx, ATEX, UL, CSA y aprobaciones regionales disponibles, el MTS está diseñado con una certificación de estilo universal que facilita la selección de productos.

Certificaciones
Globales
Antideflagrante
Intrínsecamente seguro
MTS- Corriente baja: Sí
MTS- Corriente alta: No
Temperatura mínima de operación
-40 °C
Temperatura máxima de operación
85 ℃
Material de contacto
MTS- Corriente baja: Rodio SPDT
MTS- Corriente alta: TUNGSTENO SPDT
Protección de ingreso
IP66/67
Capacidad SIL
SIL 1/2; SC3
Material de la carcasa/compartimento
Acero inoxidable 316L
Roscas de montaje:
5/8 in o M18
Tipos/opciones de conexión
Conductores, cables
Entrada de conducto/cable
1/2 in NPT o M20
Frecuencia de conmutación
60 Hz
Rango/distancia de detección
MTS- Corriente baja: 7,5 mm
MTS- Corriente alta: 4 mm
Presión diferencial
MTS- Corriente baja: 3 mm
MTS- Corriente alta: 1.5 mm
Rangos de voltaje eléctrico máximos (contacto rodio)
CA: 0,2 A a 120 V
DC: 1 A a 24 V
Rangos de voltaje eléctrico máximos (contacto de tungsteno)
CA: 3 A a 120 V, 1,5 A a 240 V
DC: 2 A a 24 V
Resistencia de contacto
MTS-Corriente baja: 0.1 Ohm
MTS- Corriente alta: 0.5 Ohm
Compatible con: PNP, NPN, NO, NC

Características

  • Detección sin contacto: con el imán de proximidad proporcionado, MTS no requiere contacto físico, lo que resulta en menos ajuste requerido con el tiempo.
  • Aprobaciones globales: más fáciles de ajustar a las especificaciones del proyecto con opciones fáciles, de uso general global, antideflagrantes o intrínsecamente seguras.
  • Alojamiento de acero inoxidable 316L, resistente a la corrosión, la entrada de agua y otras cepas ambientales.
  • Sellado herméticamente: proporciona durabilidad en condiciones adversas y no requiere la instalación de sellos con cables conductores separados en sistemas conectados a conductos.

Documentos y dibujos