Yarway-P-P000490

Válvulas de descarga Yarway

Descripción del producto

Diseño para servicio de descarga en sistemas de caldera con presiones de 3206 psig.

Características

  • Diseño según ASME sección 1, ASME B31.1, ASME B16.34.
  • Para sistemas de calderas de hasta 3 206 psig.
  • Construcción resistente que soporta altas presiones y altas velocidades.
  • Excelente resistencia a los ácidos limpiadores y al desgaste causado por sólidos precipitados.
  • Sin asiento, no se marcará ni se tapará con suciedad, ni goteará
  • la empaquetadura cargada, no goteará después de la empaquetadura
  • Combinación de válvulas sin asiento y de asiento endurecido en el cuerpo de una pieza.
  • Superficies de asiento Stellite
  • Superficies de asiento Stellite
Servicio crítico
Cavitación, servicio sucio, intermitencia
Características del caudal
Característica especial
Material
Acero al carbono, hierro fundido, metal, acero
ASME
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1 / DN 25
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Globo, ángulo
Certificaciones
ASME B31.1
Conexión final
Soldadura a enchufe, con brida
Soldadura a enchufe, con brida

Documentos y dibujos