No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Yarway-P-P001007

Válvulas de aguja de instrumento serie 8130 Yarway

Descripción del producto

Válvula de aguja de instrumento clase 2500 de acero forjado.

Características

  • El diseño de entrada superior permite la extracción de piezas sin quitar la válvula de la línea.
  • Cuerpo forjado de una pieza sin fugas en el empaque.
  • Disco integral de acero inoxidable con punta de aguja para un control preciso.
  • Asientos endurecidos integrales.
  • Horquilla de una pieza forjada para trabajo pesado que brinda máxima rigidez.
  • La brida del prensaestopas forjada de una pieza permite el reemplazo de la empaquetadura sin desarmar la válvula.
  • Guarnición resistente a la corrosión.
  • Disponible con soldadura a enchufe y extremos roscados para presiones de hasta 6 000 psig a 38 °C (100 °F).
Certificaciones
ASME B31.1
Conexión final
Soldada a enchufe, roscada
Material
Inoxidable, acero inoxidable 316, acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta (> 121 °C, >250 °F), temperatura alta, mayor de 204 °C (400 °F), -50 a 250 °C (-58 a 482 °F)
Clase de presión
ASME
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1/4 / DN 8, NPS 1/2 / DN 15, NPS 3/8 / DN 10
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Globo

Documentos y dibujos