Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-10900001.110/DC.970517

ASCO™ 10900001.110/DC.970517

97,40 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

10900001.110 / DC.970517 ELECTRO VALVE 3/2 NC WALL APPLIED SERIES 109 NITRILE GASKET, DIAM = 1MM, AC / DC WITH SCREW HANDLE CDE, WITH CONNECTOR

Body Material
Engineered Plastics
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.03 / 0.03
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
M5
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Oxygen
Min to Max Operating Pressure (Oxygen)
0 - 15 bar
Product Weight
0.10 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 80 °C
Orifice Size
1 mm
Watt Rating
2.5 W
Connector
Included (EN175301-803, industry standard form B)
Wattage
2.5
Coil Class
F
Pipe/Port Size
M5

Caractéristiques

  • L’interchangeabilité CA/CC du solénoïde sans démontage de l’électrovanne facilite l’entretien
  • La commande manuelle simplifie l’installation
  • Temps de réponse de 5 à 10 ms
  • Boîtiers antidéflagrants disponibles en option pour une utilisation dans les zones 1-21/2-22, catégories 2-3 selon la directive ATEX 2014/34/UE
  • Conforme à toutes les directives UE applicables

Documentation et schémas