Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-L172D09-ZB12A G1/8x2 V24/DC

ASCO™ L172D09-ZB12A G1/8x2 V24/DC

52,90 €
QTÉ :

Product Description

2/2W-SOLENOID VALVE. 24/DC. G1/8.

Product Type
General Purpose Solenoid valves
Action
Direct acting
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 6 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 6 bar
Body Material
Brass
Seat Material
Brass
Coil Class
F
Flow Factor
0.11
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
0 to 130 °C
Max Pressure
51 bar
Orifice Size
2 mm
Pipe Size
1/8
Sealing Material
EPDM
Voltage Type
DC
Watt Rating
5.5

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe.
  • Version intégrée sur manifold (actionneurs 2÷10) également disponible
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux

Documentation et schémas