La série ED07 d’AVENTICS offre une pressurisation proportionnelle et les vannes d’échappement sont contrôlées séparément pour fournir une régulation dynamique pour les applications les plus exigeantes.
Recommandé |
Commande d’actionnement
|
analogue
|
Type de contrôle
|
Régulation directe
|
Fonction E/P
|
Echappement de pression
|
Plage de régulation
|
20 bar
|
disponibilité
|
|
Commande d’actionnement
|
analogue
|
Type de contrôle
|
Régulation directe
|
Fonction E/P
|
Echappement de pression
|
Plage de régulation
|
20 bar
|
disponibilité
|
|
Commande d’actionnement
|
analogue
|
Type de contrôle
|
Régulation directe
|
Fonction E/P
|
Echappement de pression
|
Plage de régulation
|
20 bar
|
disponibilité
|
|
Commande d’actionnement
|
analogue
|
Type de contrôle
|
Régulation directe
|
Fonction E/P
|
Echappement de pression
|
Plage de régulation
|
20 bar
|
disponibilité
|
|
Commande d’actionnement
|
analogue
|
Type de contrôle
|
Régulation directe
|
Fonction E/P
|
Echappement de pression
|
Plage de régulation
|
10 bar
|
disponibilité
|
|
Commande d’actionnement
|
analogue
|
Type de contrôle
|
Régulation directe
|
Fonction E/P
|
Echappement de pression
|
Plage de régulation
|
10 bar
|
disponibilité
|
|
Commande d’actionnement
|
analogue
|
Type de contrôle
|
Régulation directe
|
Fonction E/P
|
Echappement de pression
|
Plage de régulation
|
10 bar
|
disponibilité
|
|
Commande d’actionnement
|
analogue
|
Type de contrôle
|
Régulation directe
|
Fonction E/P
|
Echappement de pression
|
Plage de régulation
|
10 bar
|
disponibilité
|
Same Day
|
Commande d’actionnement
|
analogue
|
Type de contrôle
|
Régulation directe
|
Fonction E/P
|
Echappement de pression
|
Plage de régulation
|
6 bar
|
disponibilité
|
|
Commande d’actionnement
|
analogue
|
Type de contrôle
|
Régulation directe
|
Fonction E/P
|
Echappement de pression
|
Plage de régulation
|
6 bar
|
disponibilité
|
|
Recommandé |
Certifications
|
UL (Underwriters Laboratories)
|
Raccordement électrique
|
M12x1
|
Industrie
|
Industriel
|
Température ambiante maximale
|
85 °C
|
disponibilité
|
Same Day
|
Certifications
|
UL (Underwriters Laboratories)
|
Raccordement électrique
|
M12x1
|
Industrie
|
Industriel
|
Température ambiante maximale
|
85 °C
|
disponibilité
|
Same Day
|
Certifications
|
|
Raccordement électrique
|
|
Industrie
|
Industriel
|
Température ambiante maximale
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Certifications
|
|
Raccordement électrique
|
|
Industrie
|
Industriel
|
Température ambiante maximale
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Certifications
|
|
Raccordement électrique
|
|
Industrie
|
Industriel
|
Température ambiante maximale
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Certifications
|
|
Raccordement électrique
|
|
Industrie
|
Industriel
|
Température ambiante maximale
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Certifications
|
|
Raccordement électrique
|
|
Industrie
|
Industriel
|
Température ambiante maximale
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Certifications
|
|
Raccordement électrique
|
|
Industrie
|
Industriel
|
Température ambiante maximale
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Certifications
|
|
Raccordement électrique
|
|
Industrie
|
Industriel
|
Température ambiante maximale
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Certifications
|
|
Raccordement électrique
|
|
Industrie
|
Industriel
|
Température ambiante maximale
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Anleitungen: Übersichtsblatt Serie ED07 & ED12 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Druckregler, ED07 / ED12 EtherCAT | AVENTICS
Betriebsanleitung: Druckregler, ED07 / ED12 Profinet| AVENTICS
Betriebsanleitung: Druckregler, ED07 | AVENTICS
Montageanleitung: Grundplatte, ED07 | AVENTICS
Installation Manual: Overview Sheet Series ED07 & ED12 | AVENTICS
Assembly instructions: Base plate, ED07 | AVENTICS
Operating instructions: Pressure regulator, ED07 / ED12 EtherCAT | AVENTICS
Operating instructions: Pressure regulator, ED07 / ED12 Profinet | AVENTICS
Operating instructions: Pressure regulator, ED07 | AVENTICS
Declaration of Conformity series ED07, ED12 | AVENTICS
Declaration of Conformity series ED07, ED12 | AVENTICS
Declaration of conformity: Series ED07 | AVENTICS
Declaration of conformity: Series ED07 | AVENTICS
Instrucciones de montaje: Placas base, ED07 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Regulador de presión, ED07 / ED12 EtherCAT | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Regulador de presión, ED07 / ED12 Profinet | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Regulador de presión, ED07 | AVENTICS
Instructions de montage: Embases, ED07 | AVENTICS
Notice d’instruction: Régulateur de pression, ED07 / ED12 EtherCAT | AVENTICS
Notice d’instruction: Régulateur de pression, ED07 / ED12 Profinet| AVENTICS
Notice d’instruction: Régulateur de pression, ED07 | AVENTICS
Istruzioni di montaggio: Piastre base, ED07 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Regolatore di pressione, ED07 / ED12 EtherCAT | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Regolatore di pressione, ED07 / ED12 Profinet | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Regolatore di pressione, ED07 | AVENTICS
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.