Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0496301307

AVENTICS™ Système modulaire de racleurs 0496301307

75,05 €
QTÉ :

Product Description

MSS-125-PEE-NBR

Pour série
PRA, TRB, CCL-IS
Domaine d’application
Industrie du papier / de l’impression, Industrie textile
Ø du piston
125 mm
Pression de service min.
1.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Matériau boîtiers
Aluminium
Surface
anodisé
Joint de la tige de piston
Caoutchouc nitrile (NBR)
Racleur
Polyester‑élastomère

Caractéristiques

  • Ø 32-320 mm
  • Pour les séries PRA, TRB, CCL-IS et IST

Documentation et schémas