Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821406501

AVENTICS™ Mini-chariot, Série MSN 0821406501

320,75 €
QTÉ :

Product Description

MSN-DA-006-0010

Ø du piston
6 mm
Course
10 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Orifice
M5
Amortissement
élastique
Pression de service min.
2.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé
Force du piston entrante, théorique
13 N
Force du piston sortante, théorique
18 N
Vitesse maxi
0.5 m/s
Énergie d'amortissement
0.01 J
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Taille de particule max.
5 µm
Pression
6,3 bar
Avec guidage à billes intégré
Avec guidage à billes intégré
Poids
0.078 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau tige de piston
Acier inoxydable
Matériau joints
Polyuréthane (PUR)
Matériau table de guidage
Aluminium
Matériau rail de guidage
Acier

Caractéristiques

  • Conception étroite et compacte
  • Capacité de charge précise
  • Options de montage illimitées

Documentation et schémas