Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0830100316

AVENTICS™ Capteur, Série SN2 0830100316

31,93 €
QTÉ :

Product Description

SN2-R2-K03V-240 1,3 OHM

Montage indirect pour série
TRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
Variante
Résistant à la chaleur
Câble
Avec câble
Type de contact
Reed
Puissance de commutation
10 W / 10 VA
Indice de protection
IP67
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Chute de tension U pour Imax
Rs*Imax.
Résistance de protection de Reed
1,3 Ω
Courant de commutation CC, max.
0.13 A
Fréquence maxi de commutation
300 Hz
Précision du point de commutation
±0,1 mT
Raccordement électrique 2, type
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
Raccordement électrique 2, nombre de pôles
À 2 pôles
Tension de service CC, mini
0 V CC
Tension de service CC, maxi
60 V CC
Tension de service CA, mini
0 V CA
Tension de service CA, max.
240 V CA
Résistance aux courts-circuits
Protection contre les inversions de polarité
Longueur câble L
3 m
Matériau boîtiers
Polyamide

Caractéristiques

  • Solution de capteur cubique pour applications universelles
  • Grande variété de fixations de capteurs pour les besoins des applications
  • Avec un connecteur M8 (2, 3 et 4 broches) directement sur le boîtier du capteur ou des extrémités de fil libres
  • Facilité de maintenance, puisque la conduite peut être montée directement sur le boîtier
  • Variante supplémentaire avec étalement des impulsions disponible
  • Variante supplémentaire avec étalement des impulsions disponible
  • Versions de capteurs Reed ou PNP électroniques disponibles

Documentation et schémas