Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5610141300

AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série ED05 5610141300

567,60 €
QTÉ :

Product Description

ED05-000-060-020-2DICA

Type de construction
Distributeur à clapet
Certificats
Déclaration de conformité CE
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
11 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
70 °C
Entrée raccord d'air comprimé
G 1/4
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/4
Raccord d'air comprimé échappement
G 1/4
Fluide
Air comprimé
Débit nominal Qn
1000 l/min
Commande
analogue
Tension de service CC
24 V
Hystérèse
< 0,06 bar
Position de montage
α = 0-90° β = 0-90°
Ondulation autorisée
5%
Indice de protection
IP65
Raccordement électrique
Connecteur
Raccordement électrique
ISO 15217, forme C
Raccordement de signal
Entrée et sortie
Raccordement de signal
Connecteur
Raccordement de signal
ISO 15217, forme C
Sortie valeur réelle
0 ... 20 mA
Entrée valeur consigne
0 ... 20 mA
Plage de réglage de la pression min.
0 bar

Caractéristiques

  • Régulation de la pression à la demande et personnalisée
  • La technologie de distributeur à clapet robuste assure une longue durée de vie
  • Haut débit pour un large éventail de tâches
  • Technologie à commande directe hautement dynamique
  • Aucune membrane ou vanne pilote sujettes à l’usure
  • Diverses options de raccordement électrique

Documentation et schémas