Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-1208 Non-Contacting Level and Flow Transmitter

Transmetteur radar pour mesure de niveau et de débit sans contact Rosemount™ 1208

Product Description

La série de transmetteurs Rosemount 1208 fournit des mesures de niveau précises et fiables et des calculs de débit en canal ouvert. La série se compose de différents modèles qui ont été conçus pour résoudre les défis dans les applications d’eau et d’eaux usées, dans les utilités et dans les applications de niveau simple. Les radars utilisent une technologie sans contact continue dans un boîtier compact en PVDF avec des certifications Eau potable, FDA et CE 1935/2004. Sa conception encapsulée résiste également aux conditions extérieures et est submersible. La série Rosemount 1208 dispose d’une large gamme d’accessoires de montage qui peuvent être connectés à un contrôleur, tel que celui la série Rosemount 3490.

L’ensemble Rosemount 1208 comprend les éléments suivants : Transmetteur Rosemount 1208, connecteur à fixation sur site M12 et contre-écrou. Des accessoires supplémentaires, comme des câbles et des supports de montage, sont disponibles ci-dessous

Produits

Search
1-4 résultats sur 4 pour Produits
:
Transmetteur de niveau et de débit Rosemount™ 1208AG - Radar sans contact (filetage G)
Protocole de communication
4-20 mA analogique
IO-Link
Type de raccordement au procédé
Filetage G
Type de produit
Transmetteur
Technologie
Radar sans contact
disponibilité
4 semaines
Protocole de communication
Type de raccordement au procédé
Type de produit
Technologie
disponibilité
4-20 mA analogique
IO-Link
Filetage G
Transmetteur
Radar sans contact
4 semaines
Protocole de communication
HART®2 fils 4-20 mA ou 3 fils 4-20 mA, IO-Link, commutateur
Interopérabilité
Raccords et accessoires de procédé vendus séparément. Consultez la Fiche de spécifications pour la liste complète des supports, brides, accessoires IO-Link, etc.
Plage de mesure
15 m (49,2 pi)
Précision
±2 mm (±0,08 po)
Température de service
-40 à 176 °F (-40 à 80 °C)
Pression de service
-14 à 43 psi (-1 à 3 bar)
Matériaux en contact avec le procédé
PVDF
Indice de protection du boîtier
IP66/68 ; Type 4X/6P
Certifications/Homologations
Eau potable, FDA, CE 1935/2004, zone dangereuse (Zone 2 / Classe I Div II) (en instance). Consultez la Fiche de spécifications pour la liste complète des certifications et des homologations.

Caractéristiques

  • Conception compacte et robuste pour résister aux milieux difficiles, conçue pour fonctionner en extérieur et en immersion
  • IO-Link ou système HART 4-20 mA pour faciliter l’intégration aux systèmes nouveaux ou existants
  • La technologie radar sans contact garantit une solution sans entretien, résistante aux conditions du procédé telles que la masse volumique, la viscosité, la condensation, la température et la pression
  • Les raccordements au procédé NPT et G 1,5” sont compatibles avec une gamme de brides et d’adaptateurs
  • Conçu pour être facile à utiliser, aucune configuration complexe n’est nécessaire. Configuration en quelques minutes
  • Mesurez le débit dans les rigoles et les canalisations ouvertes à l’aide du logiciel intégré de mesure du débit
  • Le connecteur électrique M12 facilite l’installation, la mise en route et le remplacement du câble/capteur
  • Boîtier en PVDF pour résister à la corrosion dans les applications aquatiques et chimiques
  • Composition des matériaux approuvés pour eau potable permettant une utilisation dans les applications d’eau potable
  • La technologie Fast Sweep FMCW 80 GHz assurent un angle d’émission plus focalisé pour éviter les obstructions internes et en optimiser le traitement
  • L’ensemble Rosemount 1208 comprend les éléments suivants : Transmetteur Rosemount 1208, connecteur à fixation sur site M12 et contre-écrou. Des accessoires supplémentaires, comme des câbles et des supports de montage, sont disponibles ci-dessous
  • Fast Sweep Technology provides continuous surface tracking for greater measurement reliability and accuracy, especially in fast filling applications

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 43 results for Pièces et accessoires
: