Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-56 Dual Channel Transmitter

Transmetteur à deux voies Rosemount™ 56

Product Description

Le transmetteur à deux voies Rosemount 56 est un appareil alimenté par la boucle qui peut prendre en charge l’entrée des sondes pH/ORP, ISE, de débit, de conductivité (à contact et toroïdales), de turbidité et ampérométriques (sondes d’oxygène dissous, de chlore et d’ozone).

Certifications/homologations
FM : Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D • Classe Il et lll, Division 2, Groupes E, F et G • T4
Poids
Valeur arrondie au 0,5 kg le plus proche : 1,5-2 kg
Étendue de mesure
[pH] : 0 à 14 pH [ORP] : -1 500 à +1 500 mV
Précision
[pH] : ±0,01 pH [ORP] : ±1 mV

Caractéristiques

  • Récupérez les informations d’étalonnage et de mesure en accédant au journal de données via USB
  • Concevez des procédés efficaces grâce au contrôleur PID intégré.
  • Vue d’ensemble des informations pertinentes fournies par le grand indicateur personnalisable
  • Transmission des paramètres du procédé grâce aux communications numériques de la pression différentielles par protocole HART ou Profibus.
  • Faites davantage grâce à un appareil puissant doté d’une capacité d’enregistrement de données et d’un contrôle PID

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-3 of 3 results for Pièces et accessoires
: