Vannes Fisher en laboratoire de test

Vannes papillon

Préservez la sécurité et l’efficacité de la production dans un large éventail de conditions de service.

Une gamme complète pour des performances optimales

Emerson offre une gamme complète de vannes papillon pour un usage général ou des conditions intensives dans le cadre d'applications d'isolement et de régulation. Cette gamme comprend : des vannes pour une longue durée de service et avec une fermeture étanche ; des vannes hautes performances résistant à des températures cryogéniques et jusqu'à 815 °C et des pressions jusqu'à la classe PN 260 ; des vannes à bride jusqu'à la classe DN 3000 et des vannes à revêtement spécial pour boues, liquides et gaz abrasifs.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Une gamme complète pour des performances optimales

Produits




Marques





Actualités

Le nouveau détecteur de gaz à point fixe Rosemount d’Emerson offre une détection rapide et fiable...

Facile à configurer, installer et entretenir, le détecteur de gaz fixe Rosemount 625IR est étalonné en usine pour une précision durable tout au...

Emerson dévoile une nouvelle soupape de sécurité optimisée pour les applications gaz critiques

Les soupapes Anderson Greenwood type 84 assurent une étanchéité optimale à très haute pression pour le stockage, le transport et les stations de...

Les inscriptions à la conférence Emerson Users sont désormais ouvertes

Rejoignez-nous pour explorer, apprendre et créer des liens lors de l’Emerson Exchange 2025, qui se tiendra du 19 au 22 mai à San Antonio, Texas.
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.