Équipement de laboratoire
Contrôle et fiabilité de votre équipement de laboratoire grâce aux sonificateurs et aux bains numériques à ultrasons.
Les équipements de laboratoire Emerson offrent de nouveaux niveaux de facilité, de précision et de répétabilité. Pour le nettoyage, le traitement et la préparation des échantillons, nos technologies puissantes vous permettent d'obtenir des résultats constants et prévisibles.
Régulation des plages de température, de la durée de traitement et des niveaux d'énergie grâce à des afficheurs numériques faciles à utiliser. Utilisez des fonctions automatisées pour programmer les sessions et contrôler la température pendant le traitement.
Du laboratoire à l'atelier, Emerson dispose de la technologie adaptée à vos besoins.
Les bacs à ultrasons génèrent des fluctuations de pression contrôlées et de grande amplitude dans les liquides qui produisent un traitement régulier dans un court laps de temps. Ils sont utilisés pour le nettoyage, le traitement et la préparation des échantillons, comme le mélange et l'homogénéisation, la lyse cellulaire, la dispersion des particules et la dissolution des solides.
Des transducteurs industriels robustes d'une fréquence de 40 kHz sont utilisés pour obtenir des temps de nettoyage plus courts et plus efficaces. La fréquence modulée supprime les ondes stationnaires qui causent des résultats irréguliers.
Le bac numérique à ultrasons Bransonic est entièrement programmable. Cela permet aux techniciens de programmer et de verrouiller les réglages. Cela permet non seulement de réduire les erreurs de fonctionnement, mais aussi d'assurer un fonctionnement autonome après la programmation.
Le mode veille du nettoyeur à ultrasons de la série CPXH met l'appareil hors tension après la fin d'un cycle si on ne touche aucune touche dans les 15 minutes. En mode veille, le système poursuit le suivi de l'alimentation et de l'activité et se réveille si l'appareil est chargé ou si le clavier est touché.
Le dégazage est une étape importante pour s'assurer que les gaz piégés dans la solution de nettoyage n'interfèrent pas avec le processus de cavitation ultrasonique.
Les bacs à ultrasons Branson ont un réglage numérique avancé du dégazage pour aller au-delà du traitement standard. Les périodes de dégazage vont jusqu'à 99 minutes avec une modulation d'onde avancée pour permettre le traitement d'une grande variété d'applications de préparation d'échantillons.
Notre technologie de désintégration et d'homogénéisation de cellules Sonifier™ est la référence dans les expériences de laboratoire et les études de recherche. Les techniciens l'utilisent dans les domaines du dégazage de liquides, de l'accélération des réactions chimiques, de la préparation de liposomes et de la recherche sur le génome.