Détendeurs de réduction de pression
Détendeurs autonomes robustes et fiables qui définissent les normes de l'industrie et favorisent l'excellence opérationnelle.
Les détendeurs, également appelés vannes de réduction de pression, sont des dispositifs mécaniques qui permettent un contrôle automatisé de la pression sans source d’alimentation externe. Les détendeurs réduisent une pression en amont élevée, souvent variable, à une pression aval stable et inférieure malgré la demande variable en débit de l’équipement qu’il fournit. Pour répondre à cette demande, le détendeur se ferme, ce qui permet d’augmenter le débit lorsque la demande augmente et de stopper le débit lorsque la demande diminue.
Détendeurs prêts pour un service hydrogène sur les infrastructures de transport et de distribution de gaz naturel.
FAQ