Restez en contact
Tenez-vous au courant des dernières nouvelles sur l’industrie et les produits d’Emerson
Une électrovanne est un type de vanne qui est commandé par un courant électrique. Une bobine de fil, également appelée électroaimant, à l’intérieur du noyau de la vanne, est activée pour créer un champ magnétique qui déplace un piston. Ce mouvement est utilisé pour ouvrir ou fermer la vanne, permettant ou arrêtant le débit de liquides ou de gaz à travers celle-ci. Les électrovannes d’Emerson établissent des normes industrielles en matière de fiabilité, d’adaptabilité et d’efficacité énergétique. Que les applications nécessitent un contrôle directionnel, une technologie d'électrovannes proportionnelles ou miniatures, nos ingénieurs de classe mondiale fournissent les produits et les assemblages personnalisés pour la production alimentaire, les équipements médicaux, la fabrication d'automobiles, le pétrole et le gaz, les systèmes de traitement et de purification de l'eau, et bien d'autres industries. Nos électrovannes à actionnement rapide sont idéales pour les applications dans lesquelles un contrôle précis du débit du fluide est nécessaire. Fiables, durables et à la pointe du progrès, nos électrovannes sont à la hauteur des défis de l’automatisation d’aujourd’hui.