Un produit de qualité unique qui répond à des centaines d’applications

With over 300,000 Vanessa valves successfully installed worldwide on a wide range of applications, you don't have to look further than Emerson for a proven solution to long-term positive isolation, on-off, flow control and emergency operations.

The Vanessa triple offset valve was the first to provide bidirectional zero leakage* performance for positive isolation, creating a new industry category using a technology not previously available with other quarter turn valves.

*  Vanessa triple offset valves perform bidirectional zero leakage tightness (no visible leakage when tested at high pressure with water and low pressure with air according to ‘Leakage Rate A’ of ISO 5208 and EN 12266-1 standards, and the ‘Resilient Seat Valves’ requirement of API 598) through non-rubbing 90-degree rotation and metal-to-metal torque seating.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Un produit de qualité unique qui répond à des centaines d’applications

Applications





Vidéo Vanessa

Améliorez la sécurité de votre usine avec des vannes à triple excentration

Nous savons que la sécurité représente une priorité absolue pour les fabricants. Découvrez les moyens d’améliorer la sécurité des applications d’isolement positif et double positif.

Voir la vidéo

Gardez le contact

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.