Soudage par ultrasons
La technologie de soudage à haute fréquence des métaux et des plastiques procure un assemblage extrêmement stables pour une fabrication avancée et durable
La technologie de soudage par ultrasons applique une chaleur indirecte par le biais d’ondes à haute fréquence pour assembler de fins morceaux de thermoplastiques ou de métal. Il est très efficace sur le plan énergétique tout en évitant l'utilisation d’éléments de fixation ou de consommables. Emerson met à profit des décennies d’expérience dans le soudage par ultrasons en plus des technologies de pointe qui prennent en charge de nouvelles applications dans les équipements médicaux, l’automobile, l’électronique, l’emballage et d’autres industries en évolution rapide.
Achieve high quality and stable electrical connection for every high power or high current application. Branson Ultrasonic Metal Welding is used, for applications with similar or dissimilar joints, made of Copper, Nickel or other non-ferrous metals