Machine de soudage par points Ultraweld L20 Branson

Product Description

La machine de soudage pour les métaux L20 a été conçue et fabriquée pour assurer le plus haut degré de fiabilité et de qualité. Elle est utilisée pour une gamme d'applications incluant le raccord de fils, les ensembles ressort-moteur, le soudage de batterie, le soudage de l'aluminium, du cuivre et du laiton.

Actionnement
Pneumatique
Système de refroidissement
Air
Interface de données
USB, Ethernet
Fréquence
20kHz
Puissance d’entrée
200-230 V, 50/60 Hz
Puissance de sortie
3 300 W, 4 000 W, 5 500 W
Dimensions globales
283 mm x 260 mm x 468 mm (H x W x L)
Type pneumatique
air propre sec de 5,5 bar
Fonctionnalités spéciales
Protection par mot de passe
Interface utilisateur
Écran tactile LCD
Modes de soudure
Temps, énergie

Caractéristiques

  • Coulisse à roulements à rouleaux de précision pour assurer un bon fonctionnement et une extrême précision
  • Ressort dynamique avec précontrainte réglable de la puissance d'ultrasons afin d'obtenir des soudures optimales
  • Ajustements précis pour un réglage exact des butées positives supérieures et inférieures Contrôles du débit bien situés facilitant le réglage de la vitesse de la tête dans les deux sens
  • Empilement ultrasonique avec monture polaire pour faciliter l'installation linéaire et axiale et la transmission efficace de l'énergie ultrasonique au cornet
  • Cornets en titane avec embouts remplaçables à faibles coûts ou cornets en acier à outils solide permettant une installation rapide des frais d'outillage minimaux
  • Agencement modifié rapidement et facilement pour diverses applications grâce au montage en queue d'aronde
  • Option de refroidissement par vortex assurant un fonctionnement à grande vitesse sans accumulation de chaleur
  • Système de soudage de 20 kHz Ultraweld® L20 robuste et facile d'utilisation pour une large gamme d'applications de soudage non ferreuses

Documentation et schémas