Applications Plantweb Insight™

Product Description

Solution d’analyse industrielle, Plantweb Insight offre une visibilité instantanée sur vos équipements clés, vous permettant de prendre plus rapidement de meilleures décisions pour effectuer la transformation numérique de vos opérations. Conçue à partir de modèles et d’analyses d’équipement basés sur l’apprentissage automatique, cette solution s’intègre facilement à l’infrastructure existante et offre une navigation intuitive dans un environnement de visualisation basé sur le Web. 

Produits

Search
1-10 résultats sur 13 pour Produits
Système d’exploitation
Version 11 ou ultérieure du VMware Virtual Hardware ou Microsoft Hyper-V 2012 ou ultérieur
  • 4 processeurs dédiés
  • 4 Go minimum de RAM
  • 100 Go d’espace libre sur le disque dur
Protocole de communication
Client HART-IP, client/serveur OPC-UA, serveur Modbus TCP/IP, REST API

Caractéristiques

  • Ces applications permettent une meilleure prise de décision grâce à une interprétation automatique des données et une transformation de ces données en informations exploitables.
  • Améliorez la fiabilité, l’environnement, la sécurité et la consommation d’énergie en surveillant les équipements clés en temps réel afin d’obtenir une meilleure visibilité.
  • Connectez-vous à l’Internet industriel des objets grâce à une configuration et une intégration faciles avec les systèmes existants et l’infrastructure sans fil.
  • Identifiez les conditions anormales, optimisez la maintenance et prévenez les défaillances.
  • L’accès à des appareils mobiles ou des appareils de bureau permet une connectivité à distance.
  • Flexible, l’installation du logiciel est accessible depuis de nombreux navigateurs Web.
  • Les applications fonctionnent avec des installations de toutes tailles, y compris les installations éloignées ou situées dans des emplacements difficiles.