AVENTICS-P-KPZ-SC

AVENTICS™ Series KPZ-SC Stopper Compact Cylinders

Product Description

Pneumatic cylinders with reinforced piston rod, featuring high resistance to shocks and radial loads. Typically used in conveyor belts and other special machinery, to allow stopping loads smoothly and safely, up to 90Kg weight. Mounting holes dimensions are compatible with NFE 49-004.

Produkty

Search
1-10 z 54 wyników dla Products
:
AVENTICS™ Compact cylinder, Series KPZ-SC R452000681
Branża
Zastosowania przemysłowe
Długość skoku
15 mm
Rozmiar otworu
32 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Długość skoku
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
15 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder, Series KPZ-SC R452000682
Branża
Zastosowania przemysłowe
Długość skoku
15 mm
Rozmiar otworu
32 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Długość skoku
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
15 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder, Series KPZ-SC R452000683
Branża
Zastosowania przemysłowe
Długość skoku
15 mm
Rozmiar otworu
32 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Długość skoku
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
15 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder, Series KPZ-SC R452000684
Branża
Zastosowania przemysłowe
Długość skoku
20 mm
Rozmiar otworu
32 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Długość skoku
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
20 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder, Series KPZ-SC R452000685
Branża
Zastosowania przemysłowe
Długość skoku
20 mm
Rozmiar otworu
32 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Długość skoku
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
20 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder, Series KPZ-SC R452000686
Branża
Zastosowania przemysłowe
Długość skoku
20 mm
Rozmiar otworu
32 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Długość skoku
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
20 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder, Series KPZ-SC R452000687
Branża
Zastosowania przemysłowe
Długość skoku
25 mm
Rozmiar otworu
32 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Długość skoku
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
25 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder, Series KPZ-SC R452000688
Branża
Zastosowania przemysłowe
Długość skoku
25 mm
Rozmiar otworu
32 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Długość skoku
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
25 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder, Series KPZ-SC R452000689
Branża
Zastosowania przemysłowe
Długość skoku
25 mm
Rozmiar otworu
32 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Długość skoku
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
25 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder, Series KPZ-SC R452000690
Branża
Zastosowania przemysłowe
Długość skoku
20 mm
Rozmiar otworu
50 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Długość skoku
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
20 mm
50 mm
10 bar
7 Day
QuickShip

Charakterystyka

  • Robust Construction: High resistance to shocks and radial loads to safely stop package loads at conveyor belts and other special machinery, up to 90 kg
  • Safety in Applications: Single Acting and Double Acting cylinders with Spring allow safe stopping of masses in an emergency or pressure failure
  • Easy to Mount: Standard mountings hole dimensions compatible with NFE 49-004
  • Noise Reduction: Elastic cushioning at stroke ends, and air exhaust silencers delivered mounted on Single Acting cylinders
  • Choice of Rod Design Options: Trunnion, Trunnion with anti rotation, and Roller, to better meet the needs of the application
  • Flexibility for Installation: Two standard M3x8 screws allow easy 90° orientation to align the trunnion rod and roller with the conveyed loads

Części

Search
1-10 z 50 wyników dla Parts & Accessories
:
11 zł
13 zł
95 zł
116 zł
65 zł
79 zł
82 zł
168 zł
136 zł
192 zł

Dokumenty i rysunki